Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MCPS

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
MCPS0901A80 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS0901H80 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS0914L80 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS0912D80 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1201M240 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1202F240 [N]desde el frente6 [bar]
MCPS1205A240 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1214L240 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1217C240 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1201A240 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS0900MW80 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1200MW250 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1501H280 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1501M280 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1505A280 [N]desde el frente6 [bar]
MCPS1514L280 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1505E240 [N]desde el frente6 [bar]
MCPS1502F280 [N]desde el frente6 [bar]
MCPS1501HW240 [N]desde el frente6 [bar]
MCPS1504A280 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1503MW240 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS2001A400 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS2005A400 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS2501H400 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1701B250 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS1500MW280 [N]desde arriba6 [bar]
MCPS
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  7. Taco de corredera
    Para colocación flotante