UBPS2501IS1A

Elementos de sujeción y de frenado | neumáticos
Serie UBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Fuerza de sujeción elevada
    Mediante accionamiento con aire PLUS
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carrilesTipo de carrilTamaño del carrilTipo de carro
THKSNR25Cmostrar variante
THKSNR25LCmostrar variante
THKSNR25LRmostrar variante
THKSNR25Rmostrar variante
THKSNS25Cmostrar variante
THKSNS25LCmostrar variante
THKSNS25LRmostrar variante
THKSNS25Rmostrar variante
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1200 [N]
Dirección de montajedesde el frente
Presión de servicio6 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Öffnungsdruck5.5 [bar]
Geprüfte PLUS - Haltekraft1500 [N]
Fuerza de retención teórica (µ=0,1)1500 [N]
longitud máx. de sujeción121
Rascador
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  7. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional
  8. Válvula integrada (opcional)
    tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable