AFWR1-40-A
Estación de reposo
Serie AFWR
Datos técnicos
Diseño | Estación de reposo |
Peso | 0.17 [kg] |
Fuerza de desenclave | 35 [N] |
Fa_H | 50 [N] |
Fa_V | 50 [N] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Mr | 1 [Nm] |
Mx | 3 [Nm] |
My | 1 [Nm] |
Adecuado para tamaño constructivo | FWR40L-00-A |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de enclavamiento | 35 [N] |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fht%2Dfwr%2Fsch%5Fht%5Ffwr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAFWR1%2D40%2DA%7D&encoding=%25 |