WER3000LFL01-03-A
Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Diseño | Módulo de transmisión de energía |
Peso | 0.17 [kg] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Rosca de conexión | G1/4" |
Número de acoplamientos fluidos | 1 |
Presión de servicio | Fehlende Variable [bar] |
Presión de servicio máx. | 150 [bar] |
Temperatura de servicio | Fehlende Variable [°C] |
Caudal por portador máx. | 12 [l/min] |
Fuerza de acople | 100 [N] |
Presión de acoplamiento máx. | 25 [bar] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Diámetro nominal | 5 |
Adecuado para | Parte suelta |
Adecuado para tamaño constructivo | WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200 |
adecuado para el tamaño constructivo | WWR160 |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Tipo de transferencia | fluido |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Froboterzubehoer%2Fzubehoer%2Fsch%5Fwer3000l%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DWER3000LFL01%2D03%2DA%7D&encoding=%25 |
Parte fija adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | Conector redondo | G1/4" |