ADP-80-000016-A

Comfort APPs

  • Adaptation de notre technique de manutention et de l’écosystème MATCH - end-of-arm à plusieurs robots
  • Contrôle total directement sur le Teach Pendant
  • Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
  • La pince est configurée directement sur le Teach Pendant du robot
  • Une conduite de raccordement précâblée, ZUB000034, est disponible pour l’ABB CRB 15000 GoFa
CommandeI/O
Série de robotsIRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa
DescriptionComfort App DIO/Analogique pour ABB OmniCore
Contrôleur de robotOmniCore C30
Fabricant de robotABB
ModèleLogiciel, documentation
Inclus dans SCMNon
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Configuration de la pince leRobot

Description:

IO-Link

  • SCM-C précâblé, prêt à la connexion (SCM-C correspondant : SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • Y compris câble de connexion enfichable sur le contrôleur de robot 
  • Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-000018-A 
  • HMI Zimmer Group (programme pour PC Windows) 


I/O

  • Câble prêt à la connexion pour GoFa, ZUB000034 
  • Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000016-A 

 

Schéma de connexion: