ADP-80-000018-A

Comfort APPs

  • Adaptation de notre technique de manutention et de l’écosystème MATCH - end-of-arm à plusieurs robots
  • Contrôle total directement sur le Teach Pendant
  • Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
  • La pince est configurée à l’aide du logiciel HMI sur un ordinateur portable
CommandeIO-Link
Série de robotsIRB 1100, CRB 1100 SWIFTI, CRB 15000 GoFa
DescriptionComfort App pour ABB OmniCore GuideZ utilisable sur ordinateur portable
Contrôleur de robotOmniCore C30
Fabricant de robotABB
ModèleComfort App
Inclus dans SCMNon
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Configuration de la pince leOrdinateur portable

Description:

IO-Link

  • SCM-C précâblé, prêt à la connexion (SCM-C correspondant : SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • Y compris câble de connexion enfichable sur le contrôleur de robot 
  • Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-000018-A 
  • HMI Zimmer Group (programme pour PC Windows) 


I/O

  • Câble prêt à la connexion pour GoFa, ZUB000034 
  • Comfort App – Configuration de la pince sur le robot – ADP-80-000016-A 

 

Schéma de connexion: