ADP-80-000007-A

Comfort APPs

  • Adaptation de notre technique de manutention et de l’écosystème MATCH - end-of-arm à plusieurs robots
  • Contrôle total directement sur le Teach Pendant
  • Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
  • La pince est configurée à l’aide du logiciel HMI sur un ordinateur portable
  • Ce logiciel est compatible avec les contrôleurs de robot YRC1000 et YRC1000 micro
CommandeIO-Link
Série de robotsSérie HC / GP
DescriptionComfort App Yaskawa YRC1000/micro GuideZ pour ordinateur portable
Contrôleur de robotYRC1000, YRC1000 micro
Fabricant de robotYaskawa
ModèleComfort App
Inclus dans SCMNon
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Configuration de la pince leOrdinateur portable

Description :

  • SCM-C précâblé, prêt à la connexion (SCM-C correspondant : SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • Y compris câble de connexion enfichable sur le contrôleur de robot 
  • Comfort App – Configuration de la pince sur l’ordinateur portable – ADP-80-000007-A 
  • HMI Zimmer Group (programme pour PC Windows) 
     

Schéma de connexion :