GEH6030

Fin de série
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000

Données personnelles
Message
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP40
  • Auto-maintien mécanique
  • Joint air de barrage
Jeu de mors universel aluminium
Accessoires
Détails
Anneau de centrage
Accessoires
Détails
  1. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés
  2. Entraînement
    moteur DC avec codeur
  3. Entraînement par pignon crémaillère
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  5. Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
    auto-maintien sur coupure de courant
  6. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  7. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  8. Alimentation d‘énergie
    connecteur standard