GFP2012NC-34

Fin de série
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Pinces pour applications particulières
Série GFP

Données personnelles
Message
Jeu de mors universel
Accessoires
Détails
Protection
Accessoires
Détails
Clé de reglage de la bague
Accessoires
Détails
  1. Guidage carré précis et étanche
    absorption de forces et couples élevés
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  3. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  4. Bague de réglage
    règlage de la force de serrage
  5. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  6. Entraînement
    verin simple effet avec rappel par ressort alimentée par le liquide de refroidissement de la machine fermeture par ressort intégré
  7. Cône de fixation
    normalisé HSK-A,VDI,Capto- autre sur demande
  8. Alimentation en liquide
    a travers la machine