WER1500FSI04-00-A

Elément d´énergie
Série WER1500

FonctionCourant de signal
Nombre de contacts4
Raccord filetéM8
Tension de service60 [V]
Courant nominal3 [A]
SérieWER1500
Mode de transfertélectrique
Pour taille de fabricationHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
PourPartie fixe
Type de connecteurContacts à ressort
Type de raccordementFiche mâle
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementradiale
Force de serrage4 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d100000
Poids0.022 [kg]
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable Équerre - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur Y
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
4 Raccord à fiche ronde M8
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
Détails