WER1500FSI08-19-A

Elément d´énergie
Série WER1500

FonctionConnexion à chaud
Nombre de contacts8
Raccord filetéM8
Tension de service30 [V]
Courant nominal2 [A]
SérieWER1500
Mode de transfertélectrique
Pour taille de fabricationHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
PourPartie fixe
Type de connecteurContacts à ressort
Type de raccordementDouille
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementradiale
Force de serrage10 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.046 [kg]
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
8 Raccord à fiche ronde M8
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
Détails