WER1500FSI24-05-A

Elément d´énergie
Série WER1500
Données techniques
| Fonction | Courant de signal |
| Nombre de contacts | 24 |
| Tension de service | 60 [V] |
| Courant nominal | 3 [A] |
| Série | WER1500 |
| Mode de transfert | électrique |
| Pour taille de fabrication | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Pour | Partie fixe |
| Type de connecteur | Contacts à ressort |
| Type de raccordement | À confectionner |
| Type de raccordement | Extrémité de toron libre |
| Orientation du raccordement | axiale |
| Force de serrage | 24 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 100000 |
| Poids | 0.016 [kg] |
Partie mobile adaptée
![]() | 24 | Extrémité de toron libre | Détails |