WER1500FSI36-05-A

Elément d´énergie
Série WER1500

FonctionCourant de signal
Nombre de contacts36
Tension de service60 [V]
Courant nominal3 [A]
SérieWER1500
Mode de transfertélectrique
Pour taille de fabricationHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
PourPartie fixe
Type de connecteurContacts à ressort
Type de raccordementÀ confectionner
Type de raccordementExtrémité de toron libre
Orientation du raccordementaxiale
Force de serrage36 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d100000
Poids0.02 [kg]
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
36 Extrémité de toron libre
Détails