WER1500LSI04-19-A

Elément d´énergie
Série WER1500
Données techniques
| Fonction | Connexion à chaud |
| Nombre de contacts | 4 |
| Raccord fileté | M8 |
| Tension de service | 30 [V] |
| Courant nominal | 2 [A] |
| Série | WER1500 |
| Mode de transfert | électrique |
| Pour taille de fabrication | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Pour | Partie mobile |
| Type de connecteur | Contacts à ressort |
| Type de raccordement | Douille |
| Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
| Orientation du raccordement | radiale |
| Force de serrage | 10 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 100000 |
| Poids | 0.029 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | 4 | Raccord à fiche ronde | M8 | Détails |