WER1500LSI36-05-A

Elément d´énergie
Série WER1500
Données techniques
| Fonction | Courant de signal |
| Nombre de contacts | 36 |
| Tension de service | 60 [V] |
| Courant nominal | 3 [A] |
| Série | WER1500 |
| Mode de transfert | électrique |
| Pour taille de fabrication | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A |
| Pour | Partie mobile |
| Type de connecteur | Contacts à ressort |
| Type de raccordement | À confectionner |
| Type de raccordement | Extrémité de toron libre |
| Orientation du raccordement | axiale |
| Force de serrage | 36 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 100000 |
| Poids | 0.02 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | 36 | Extrémité de toron libre | Détails |