WER1500FPL01-03-A

Elément d´énergie
Série WER1500

Nombre de raccords pour fluides1
Raccord filetéG1/4"
Débit par transmetteur500 [l/min]
Pression de service-0.6 ... 10 [bar]
SérieWER1500
Mode de transfertpneumatique
Pour taille de fabricationHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
PourPartie fixe
Orientation du raccordementradiale
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d5000000
Poids0.023 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
G1/4"
Détails