WER1500FPL02-12-A

Elément d´énergie
Série WER1500

Nombre de raccords pour fluides2
Raccord filetéM5
Débit par transmetteur150 [l/min]
Pression de service-0.6 ... 10 [bar]
SérieWER1500
Mode de transfertpneumatique
Pour taille de fabricationHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
PourPartie fixe
Orientation du raccordementradiale ou axiale
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d5000000
Poids0.029 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
M5
Détails