WER3000FPN01-09-A

Elément d´énergie
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Transfert de donnéesProfinet/Industrial Ethernet
Nombre de contacts4
Raccord filetéM12
SérieWER3000
Mode de transfertCommunication
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie fixe
Type de connecteurContacts à ressort
Catégorie de connecteurCAT5
Taux de transfert100 [Mbit/s]
CodageD
Type de raccordementDouille
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementradiale ou axiale
Force de serrage10 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.11 [kg]
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
4 Raccord à fiche ronde M12
Détails
Série WER3000 protection de la partie fixe
Éléments énergétiques
Détails