WER3000LIL01-09-A

Elément d´énergie
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Transfert de donnéesIO-Link
Nombre de contacts5
Raccord filetéM12
SérieWER3000
Mode de transfertCommunication
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie mobile
Type de connecteurContacts à ressort
Courant nominal5 [A]
Tension de service30 [V]
CodageA
Type de raccordementDouille
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Orientation du raccordementradiale ou axiale
Force de serrage10 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d1000000
Poids0.11 [kg]
Connecteur enfichable droit 5 m - prise, fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
5 Raccord à fiche ronde M12
Détails