WER3000LPB01-00

Elément d´énergie
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
| Transfert de données | Profibus |
| Nombre de contacts | 5 |
| Raccord fileté | M12 |
| Série | WER3000 |
| Mode de transfert | Communication |
| Pour taille de fabrication | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie mobile |
| Type de connecteur | Connecteur |
| Taux de transfert | 12 [Mbit/s] |
| Codage | B |
| Type de raccordement | Douille |
| Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
| Orientation du raccordement | radiale ou axiale |
| Force de serrage | 40 [N] |
| Force de desserrage | 40 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 1000000 |
| Poids | 0.12 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | 5 | Raccord à fiche ronde | M12 | Détails |