WER3000LPN01-09-A

Elément d´énergie
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
| Transfert de données | Profinet/Industrial Ethernet |
| Nombre de contacts | 4 |
| Raccord fileté | M12 |
| Série | WER3000 |
| Mode de transfert | Communication |
| Pour taille de fabrication | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie mobile |
| Type de connecteur | Contacts à ressort |
| Catégorie de connecteur | CAT5 |
| Taux de transfert | 100 [Mbit/s] |
| Codage | D |
| Type de raccordement | Douille |
| Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
| Orientation du raccordement | radiale ou axiale |
| Force de serrage | 10 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Poids | 0.11 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | 4 | Raccord à fiche ronde | M12 | Détails |