WER3000FSI14-17-A

Elément d´énergie
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
| Fonction | Courant de signal et possibilités de connexion pour les capteurs du changeur d'outils |
| Nombre de contacts | 14 + 5 capteurs |
| Raccord fileté | M23 |
| Tension de service | 60 [V] |
| Courant nominal | 3 [A] |
| Série | WER3000 |
| Mode de transfert | électrique |
| Pour taille de fabrication | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie fixe |
| Type de connecteur | Contacts à ressort |
| Type de raccordement | Fiche mâle |
| Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
| Force de serrage | 19 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Poids | 0.15 [kg] |