WER3000FSI18-20-A

Elément d´énergie
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
FonctionCourant de signal avec blindage
Nombre de contacts18+1
Raccord filetéM23
Tension de service63 [V]
Courant nominal6 [A]
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie fixe
Type de connecteurConnecteur
Type de raccordementFiche mâle
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Force de serrage70 [N]
Force de desserrage50 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.13 [kg]
ZUB-REF
Accessoires
Détails
ZUB-REF
Accessoires
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
11+1 Raccord à fiche ronde M23
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
18+1 Raccord à fiche ronde M23
Détails
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Éléments énergétiques
Détails