WER3000LSI08-14-A

Elément d´énergie
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
FonctionCourant de signal avec connexion de capteur côté outil
Nombre de contacts4x4
Raccord filetéM8
Tension de service60 [V]
Courant nominal3 [A]
SérieWER3000
Mode de transfertélectrique
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie mobile
Type de connecteurConnecteur
Type de raccordementDouille
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Force de serrage40 [N]
Force de desserrage40 [N]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.12 [kg]
Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur enfichable adaptable Équerre - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Connecteur Y
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
12 Raccord à fiche ronde M23
Détails
Elément d´énergie
Éléments énergétiques
19 Raccord à fiche ronde M23
Détails
Série WER3000 électrique
Éléments énergétiques
14 + 5 capteurs Raccord à fiche ronde M23
Détails
Série WER3000 électrique
Éléments énergétiques
14 + 5 capteurs Raccord à fiche ronde M23
Détails