WER3000LSI18-20-A

Elément d´énergie
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
| Fonction | Courant de signal avec blindage |
| Nombre de contacts | 18+1 |
| Raccord fileté | M23 |
| Tension de service | 63 [V] |
| Courant nominal | 6 [A] |
| Série | WER3000 |
| Mode de transfert | électrique |
| Pour taille de fabrication | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie mobile |
| Type de connecteur | Connecteur |
| Type de raccordement | Douille |
| Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
| Force de serrage | 70 [N] |
| Force de desserrage | 50 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Poids | 0.14 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | 18+1 | Raccord à fiche ronde | M23 | Détails |