WER3000FPL04-06-A

Elément d´énergie
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Nombre de raccords pour fluides4
Raccord filetéG1/8"
Débit par transmetteur270 [l/min]
Pression de service-0.6 ... 10 [bar]
SérieWER3000
Mode de transfertpneumatique
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie fixe
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Orientation du raccordementradiale ou axiale
Protection de IEC 60529IP54
Valeur B10d5000000
Poids0.13 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Série WER3000 pneumatique
Éléments énergétiques
G1/8"
Détails
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Éléments énergétiques
Détails