WER3000LPL02-03

Elément d´énergie
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
| Nombre de raccords pour fluides | 2 |
| Raccord fileté | G1/4" |
| Débit par transmetteur | 750 [l/min] |
| Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
| Série | WER3000 |
| Mode de transfert | pneumatique |
| Pour taille de fabrication | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie mobile |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Orientation du raccordement | radiale ou axiale |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Poids | 0.13 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | G1/4" | Détails |