WER4000LLA03-05-A

Elément d´énergie
Série WER4000
Données techniques
| Fonction | Courant de charge |
| Nombre de contacts | 3 |
| Tension de service | 630 [V] |
| Courant nominal | 150 [A] |
| Série | WER4000 |
| Mode de transfert | électrique |
| Pour taille de fabrication | WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie mobile |
| Type de connecteur | Connecteur |
| Type de raccordement | À confectionner |
| Type de raccordement | Extrémité de toron libre |
| Orientation du raccordement | radiale |
| Force de serrage | 55 [N] |
| Force de desserrage | 65 [N] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP65 |
| Valeur B10d | 500000 |
| Poids | 2 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | 3 | Extrémité de toron libre | Détails |