WER4000LFL01-13-A

Elément d´énergie
Série WER4000
Données techniques
| Nombre de raccords pour fluides | 1 |
| Raccord fileté | G1/2" |
| Pression de service max. | 250 [bar] |
| Débit max. par transmetteur | 25 [l/min] |
| Série | WER4000 |
| Mode de transfert | fluide |
| Pour taille de fabrication | WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie mobile |
| Pression d’accouplement max. | 10 [bar] |
| Diamètre nominal | 8 |
| Force de serrage | 100 [N] |
| Orientation du raccordement | radiale |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 1000000 |
| Poids | 0.67 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | G1/2" | Détails |