WER4000FPL06-06-A

Elément d´énergie
Série WER4000
Données techniques
| Nombre de raccords pour fluides | 6 |
| Raccord fileté | G1/8" |
| Débit par transmetteur | 500 [l/min] |
| Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
| Série | WER4000 |
| Mode de transfert | pneumatique |
| Pour taille de fabrication | WWR1160 / WWR1200 |
| Pour | Partie fixe |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Orientation du raccordement | radiale |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Poids | 0.31 [kg] |
Partie mobile adaptée
![]() | G1/8" | Détails |