LWR50F-00-05-A

MATCH - Module robot
Série LWR

  • Un système pour les cobots et robots conventionnels
  • Interface robot standardisée pour la manutention (préhension mécanique et vide)
  • Changement manuel grâce à la fonction Easy-Click (utilisation à une main)
  • Changement automatisé sans commande externe dans la station de dépôt
  • Grande variété d’effecteurs terminaux
  • Indicateur Connect-LED optique
  • Commande de pinces via IO-Link
  • Prise M12 5 pôles conforme à la norme IO-Link
  • Affichage d’état intégré (anneau LED) des effecteurs terminaux
Pour type de robotISO TK 50
Affichage de l'étatOui
CommandeIO-Link
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 50
Poids de manutention max.25 [kg]
Câble de raccordementPrise, M12, 5 pôles
Course de verrouillage1 [mm]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Transfert pneumatique de l’énergieintégrée
Force de serrage50 [N]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1 [mm]
Température de service5 ... +60 [°C]
Durée de vie en cycles100000
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d100000
Poids0.33 [kg]
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
MATCH - Pinces
MATCH - Pinces
Détails
Conduite de raccordement droite 5 m – douille M12
Accessoires
Détails
Connecteur enfichable droit 5 m - prise, fiche M12
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Détails
Raccord orientable
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Soulagement de la tension
Accessoires
Détails