LWR50L-22-00001-A

Pince parallèles deux mors grande course
Série LWR

  • Servocommande avec contrôleur intégré
  • Version sensible et forte selon l'application et la pièce à usiner
  • Contrôle IO-Link
  • Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo.
Course par mors, réglable40 [mm]
Force de préhension nominale180 [N]
CommandeIO-Link
EntraînementMoteur BLDC
Force de préhension min.10 [N]
Température de service5 ... +50 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d100000
Poids1.2 [kg]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Course de verrouillage1 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Force de serrage50 [N]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1 [mm]
Adapté aux sériesLWR50F-xx-03/04/05
Gestion des câblesexterne
Type d’entraînementélectrique
Détection de la position intégréeoui
Poids maximal de chaque mors monté0,3 [kg]
Temps de commande0,1 [s]
Longueur maximale des mors100 [mm]
Vitesse de positionnement max. par mors120 [mm/s]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.2 [A]
Déplacement minimal par mors3 [mm]
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Magasins
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails