LWR50L-23-00001-A

Pinces parallèles deux mors
Série LWR

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Force de préhension réglable et commande ultra-simple via des ports E/S ou IO-Link
  • Possibilité de positionnement avec les variantes IO-Link
  • Utilisation en combinaison avec des MATCH - Modules robot (E/S numériques/IO-Link/RS485)
  • Optimal pour les applications telles que la technologie médicale/l'automatisation de laboratoire, l'assemblage, l'industrie électronique, etc.
Équipement/Options
  • Positionnable
Course par mors6 [mm]
Force de préhension nominale145 [N]
CommandeIO-Link
Protection de IEC 60529IP40
Adapté aux sériesLWR50F-xx-03/04/05
Température de service5 ... +60 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Valeur B10d100000
Poids0.6 [kg]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Course de verrouillage1 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Force de serrage50 [N]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1 [mm]
PositionnableOui
Détection de la position intégréeVia données de processus
Gestion des câblesexterne
Type d’entraînementélectrique
Protection de la force de préhensionmécanique
Force de préhension à la fermeture (réglable) max.145 [N]
Force de préhension à l'ouverture (réglable) max.145 [N]
Temps de fermeture0.1 [s]
Temps d'ouverture0.1 [s]
Temps de commande0,03 [s]
Poids maximal de chaque mors monté0,05 [kg]
Longueur maximale des mors60 [mm]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.1 [A]
Déplacement minimal par mors0.5 [mm]
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Magasins
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails