LWR50L-23-00008-A

Pinces parallèles deux mors
Série LWR
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Force de préhension réglable et commande ultra-simple via des ports E/S ou IO-Link
- Possibilité de positionnement avec les variantes IO-Link
- Utilisation en combinaison avec des MATCH - Modules robot (E/S numériques/IO-Link/RS485)
- Optimal pour les applications telles que la technologie médicale/l'automatisation de laboratoire, l'assemblage, l'industrie électronique, etc.
Données techniques
| Course par mors | 16 [mm] |
| Force de préhension nominale | 500 [N] |
| Commande | I/O |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Adapté aux séries | LWR50F-xx-01/02 |
| Température de service | 5 ... +60 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Valeur B10d | 100000 |
| Poids | 1.4 [kg] |
| Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
| Course de verrouillage | 1 [mm] |
| Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
| Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
| Force de serrage | 50 [N] |
| Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1 [mm] |
| Détection de la position intégrée | analogique de 0 à 10 V |
| Gestion des câbles | externe |
| Type d’entraînement | électrique |
| Protection de la force de préhension | mécanique |
| Force de préhension à la fermeture (réglable) max. | 500 [N] |
| Force de préhension à l'ouverture (réglable) max. | 500 [N] |
| Temps de fermeture | 0.3 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.3 [s] |
| Temps de commande | 0,055 [s] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0,21 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 120 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
| Tension | 24 [V] |
| Courant absorbé max. | 2 [A] |
| Déplacement minimal par mors | 0.5 [mm] |