LWR50L-24-00004-A

Pinces parallèles deux mors
Série LWR

  • Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
  • Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
  • Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
  • Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
  • Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
  • Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
  • Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Course par mors3 [mm]
Force de préhension nominale740 [N]
CommandeIO-Link
Température de service+5 ... +50 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d100000
Poids0.95 [kg]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Course de verrouillage1 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Force de serrage50 [N]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1 [mm]
Adapté aux sériesLWR50F-xx-03/04/05
Type d’entraînementpneumatique
Force de préhension à la fermeture740 [N]
Force de préhension à l'ouverture800 [N]
Nombre de cycles max.360 [cycle/min]
Poids maximal de chaque mors monté0.4 [kg]
Longueur maximale des mors90 [mm]
Précision de répétition +/-0.01 [mm]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Volume du vérin par cycle11 [cm³]
Soupapes intégréesOui
Détection de la positionintégrée
Détection de position via données de processusOui
Tension24 [V]
Courant absorbé max.0.1 [A]
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Magasins
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails