LWR50L-24-00005-A

Pinces parallèles deux mors
Série LWR
- Entraînement pneumatique combiné à la technologie IO-Link
- Jusqu’à 50 % de réduction de la durée du cycle et jusqu’à 90 % d’économie d’air comprimé
- Connexion uniquement via une conduite pneumatique et un câble IO-Link
- Soupapes, capteurs, affichage d’état, surveillance de la pression et de la température intégrés
- Reconnaissance des pièces de l’ordre de +/- 0,05 mm pour une plage de tolérance programmable librement
- Possibilité de programmer 32 de blocs de données relatives aux pièces à usiner
- Jusqu'à 30 millions de cycles sans entretien
Données techniques
| Course par mors | 3 [mm] |
| Force de préhension nominale | 1020 [N] |
| Force de préhension min. assurée par le ressort | 280 [N] |
| Commande | IO-Link |
| Température de service | +5 ... +50 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP40 |
| Valeur B10d | 100000 |
| Poids | 1 [kg] |
| Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
| Course de verrouillage | 1 [mm] |
| Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
| Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
| Force de serrage | 50 [N] |
| Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1 [mm] |
| Adapté aux séries | LWR50F-xx-03/04/05 |
| Type d’entraînement | pneumatique |
| Force de préhension à la fermeture | 1020 [N] |
| Nombre de cycles max. | 250 [cycle/min] |
| Poids maximal de chaque mors monté | 0.4 [kg] |
| Longueur maximale des mors | 85 [mm] |
| Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
| Pression de service | 4 ... 7 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Volume du vérin par cycle | 24 [cm³] |
| Soupapes intégrées | Oui |
| Détection de la position | intégrée |
| Détection de position via données de processus | Oui |
| Tension | 24 [V] |
| Courant absorbé max. | 0.1 [A] |