LWR50L-02-00002-A

Pince parallèles deux mors grande course
Série LWR

  • Pinces collaboratives certifiées DGUV
  • Servocommande avec contrôleur intégré
  • Version sensible
  • Contrôle IO-Link
  • Utilisation en combinaison avec les parties fixes de LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimal pour les applications de pièces plus grandes et de dimensions différentes grâce à la technologie servo.
Course par mors60 [mm]
Course par mors, réglable60 [mm]
Force de préhension nominale180 [N]
CommandeIO-Link
Adapté aux sériesLWR50F-xx-03/04/05
Conception MRK selon la norme ISO/TS 15066Oui
Température de service5 ... +50 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Valeur B10d100000
Poids1.6 [kg]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Course de verrouillage1 [mm]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Force de serrage50 [N]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1 [mm]
Sous forme HRCcollaborative
Gestion des câblesinterne
Type d’entraînementélectrique
Détection de la position intégréeoui
Force de préhension min.20 [N]
Force de préhension selon ISO/TS 15066<140 [N]
Temps de commande0.125 [s]
Poids maximal de chaque mors monté0,3 [kg]
Longueur maximale des mors80 [mm]
Vitesse de préhension par mâchoire max.30 [mm/s]
Vitesse de positionnement par mâchoire max.60 [mm/s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.0.8 [A]
Déplacement minimal par mors2 [mm]
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Module robot
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
ABB
MATCH - Module robot
Détails
MATCH - Magasins
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Détails
Détecteur de proximité inductif Câble 0,3 m - Fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails