RSB-31-31-00001-A

Pinces parallèles deux mors
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
Vous avez besoin d’une grande course, car vous effectuez une préhension par mors de forme ou vous utilisez un large spectre de pièces, mais l’espace de construction et la capacité de charge dans votre application sont réduits ? Alors, cette pince est faite pour vous ! - Commande ultra simple
Commande par ports I/O comme un distributeur. Facile à intégrer dans la commande. - Fonctionnement électrique
Idéale pour le maniement de petites pièces ou d’autres applications sans air comprimé. - Auto-maintien mécanique
En cas de panne de courant ou d’arrêt d’urgence, l’auto-maintien apporte une sécurité supplémentaire. - Compatible URCap
Le retour de la position des mors s’effectue par le biais d’un signal analogique 0-10 V, facilement configurable avec URCap.
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Auto-maintien mécanique
Force de préhension réglable
Points forts
| Pour type de robot | Universal Robots |
| Course par mâchoire | 13 mm |
| Force de préhension | 360 N |
| Longueur du mors de préhension | 100 mm |
| Classe IP | IP40 |
| Poids | 0.78 kg |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger