TPC-M6-R

Vis
Série TPC
Données techniques
| Filetage | M6 |
| Couple de serrage | 5 [Nm] |
| Longueur de filetage E max. | 6 [mm] |
| Cote sur plats | 5 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 6 [g] |

| Filetage | M6 |
| Couple de serrage | 5 [Nm] |
| Longueur de filetage E max. | 6 [mm] |
| Cote sur plats | 5 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 6 [g] |