PHE08X10NSDE-A
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
FiletageM8X1.0
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu3.5 [J]
Vitesse d’impact min.1.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.3.5 [m/s]
Modèle de courseCourse normale
Course max.6 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu10000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence4 [J]
Têtesans tête tige de piston longue
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.1 [kN]
Couple de serrage contre-écrou3 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.2.5 [N]
Force de rappel max.4.5 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionSans protection
SérieHigh Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Manchon d'arrêt du capteur