PHE10X10NMAD-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série High Energy

  • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
  • Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
  • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
  • Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
  • Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
  • Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
FiletageM10X1
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu10 [J]
Vitesse d’impact min.0.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.2.2 [m/s]
Modèle de courseCourse normale
Course max.8 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu22000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence13 [J]
Degré de duretéMoyen
Têtesans tête tige de piston courte
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.2 [kN]
Couple de serrage contre-écrou4 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids20 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.3.5 [N]
Force de rappel max.6 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieHigh Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Manchon d'arrêt du capteur
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : Sans protection
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : anneau en feutre (feutre)
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : racleur (NBR)
Accessoires
Détails
Bride de serrage à vissage orthogonal
Accessoires
Détails
Bride de serrage à vissage parallèle
Accessoires
Détails
Contre-écrou acier inoxydable
Accessoires
Détails
Joint de chambre de pression
Accessoires
Détails