PHE10X10NMFK-A
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
FiletageM10X1
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu10 [J]
Vitesse d’impact min.0.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.2.2 [m/s]
Modèle de courseCourse normale
Course max.8 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu22000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence13 [J]
Degré de duretéMoyen
TêteAvec tête en plastique
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.2 [kN]
Couple de serrage contre-écrou4 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids22 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.3.5 [N]
Force de rappel max.6 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionAnneau en feutre
SérieHigh Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Manchon d'arrêt du capteur