PHE12X10NHBK-A
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
FiletageM12X1
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu18 [J]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.1.2 [m/s]
Modèle de courseCourse normale
Course max.10 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu33000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence25 [J]
Degré de duretéHard
TêteAvec tête en plastique
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.3 [kN]
Couple de serrage contre-écrou7 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids37 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.4.5 [N]
Force de rappel max.19 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionSoufflet (TPE)