PHE12X10NSDS-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série High Energy
- Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
- Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
- Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
- Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
- Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
- Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
- Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
Données techniques
| Filetage | M12X1 |
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 16 [J] |
| Vitesse d’impact min. | 1.8 [m/s] |
| Vitesse d’impact max. | 3.5 [m/s] |
| Modèle de course | Course normale |
| Course max. | 10 [mm] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 33000 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 21 [J] |
| Degré de dureté | Soft |
| Tête | Avec tête en acier |
| Angle d’impact max. | 2 [°] |
| Force sur la butée fixe max. | 3 [kN] |
| Couple de serrage contre-écrou | 7 [Nm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 35 [g] |
| Matériau | Inox |
| Matériau butée fixe | Aluminium nickelé |
| Huile bio (biodégradable) | HEES |
| Force de rappel min. | 4.5 [N] |
| Force de rappel max. | 7.5 [N] |
| Temps de réarmement max. | 0.2 [s] |
| Protection | Sans protection |
| Série | High Energy |
| Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
| Certifié H1 | Oui |





