PME05X05NHAS-B

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Mini Energy
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
FiletageM5X0.5
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu0.8 [J]
Vitesse d’impact min.0.1 [m/s]
Vitesse d’impact max.1.2 [m/s]
Course max.4 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu2100 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence0.8 [J]
Degré de duretéHard
TêteAvec tête en acier
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.0.2 [kN]
Couple de serrage contre-écrou1 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids3 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeEcobrass
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.1 [N]
Force de rappel max.2 [N]
Temps de réarmement max.0.15 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieMini Energy