PME05X05NMAD-B

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Mini Energy
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
| Filetage | M5X0.5 |
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 0.8 [J] |
| Vitesse d’impact min. | 0.8 [m/s] |
| Vitesse d’impact max. | 2.2 [m/s] |
| Course max. | 4 [mm] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 2100 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 0.8 [J] |
| Degré de dureté | Moyen |
| Tête | sans tête tige de piston courte |
| Modèle de course | Course normale |
| Angle d’impact max. | 2 [°] |
| Force sur la butée fixe max. | 0.2 [kN] |
| Couple de serrage contre-écrou | 1 [Nm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 3 [g] |
| Matériau | Inox |
| Matériau butée fixe | Ecobrass |
| Huile bio (biodégradable) | HEES |
| Force de rappel min. | 1 [N] |
| Force de rappel max. | 2 [N] |
| Temps de réarmement max. | 0.15 [s] |
| Protection | Racleur (NBR) |
| Série | Mini Energy |
| Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
| Certifié H1 | Oui |