PSE08X10NSAK-A
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
FiletageM8X1.0
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu1.5 [J]
Vitesse d’impact min.1.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.3.5 [m/s]
Course max.6 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu10000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence1.5 [J]
Degré de duretéSoft
TêteAvec tête en plastique
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.1 [kN]
Couple de serrage contre-écrou3 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids10 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.1.5 [N]
Force de rappel max.3 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieStandard Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Manchon d'arrêt du capteur
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : Sans protection
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : anneau en feutre (feutre)
Accessoires
Détails
Élément de précharge articulé course normale<br />Protection : racleur (NBR)