PSE08X10NSDD-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy

  • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
  • Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
  • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
  • Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
  • Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
  • Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu1.5 [J]
Vitesse d’impact min.1.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.3.5 [m/s]
FiletageM8X1.0
Course max.6 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu10000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence1.5 [J]
Degré de duretéSoft
Têtesans tête tige de piston courte
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.1 [kN]
Couple de serrage contre-écrou3 [Nm]
Poids9 [g]
MatériauInox
Conforme à LABSOui
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel min.1.5 [N]
Force de rappel max.3 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionSans protection
SérieStandard Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui