PSE10X10NWAD-A
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
| Filetage | M10X1 |
| Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 3 [J] |
| Vitesse d’impact min. | 3 [m/s] |
| Vitesse d’impact max. | 5 [m/s] |
| Course max. | 8 [mm] |
| Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 22000 [J/h] |
| Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 3 [J] |
| Degré de dureté | Supersoft |
| Tête | sans tête tige de piston courte |
| Modèle de course | Course normale |
| Angle d’impact max. | 2 [°] |
| Force sur la butée fixe max. | 2 [kN] |
| Couple de serrage contre-écrou | 4 [Nm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 19 [g] |
| Matériau | Inox |
| Matériau butée fixe | Aluminium nickelé |
| Huile bio (biodégradable) | HEES |
| Force de rappel min. | 2 [N] |
| Force de rappel max. | 4 [N] |
| Temps de réarmement max. | 0.2 [s] |
| Protection | Racleur (NBR) |
| Série | Standard Energy |
| Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
| Certifié H1 | Oui |