PSE10X10NWAE-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Standard Energy
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
FiletageM10X1
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu3 [J]
Vitesse d’impact min.3 [m/s]
Vitesse d’impact max.5 [m/s]
Course max.8 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu22000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence3 [J]
Têtesans tête tige de piston longue
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.2 [kN]
Couple de serrage contre-écrou4 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
MatériauInox
Matériau butée fixeAluminium nickelé
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.2 [N]
Force de rappel max.4 [N]
Temps de réarmement max.0.2 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieStandard Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Manchon d'arrêt du capteur